Publique sus productos
Pressure Balancing Valve with Diverter

Pressure Balancing Valve with Diverter

Traducido por Google,

Ofrezca comodidad personalizada con tecnología anti-escaldaduras avanzada, materiales resistentes a la corrosión y un límite de temperatura ajustable. Diseñado para un caudal óptimo y ecológico de 1.5 GPM, este sistema garantiza una fácil instalación en serie y un rendimiento confiable, lo que lo convierte en una opción confiable para cualquier proyecto.

Especificaciones
  • Features

    • Corrosion resistant
    • Anti-scald valve
    • Adjustable temperature limit stop
    • Two way diverter
    • Integral shut-offs / check valves
    • 1/2" NPT / sweat connections
    • Back-to-back installation compatible without cross-over piping
    • Optimized for minimum flow rate of 1.5 gpm (5.7 lpm) or higher.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTSPVM-pressure-balancing-valve-with-diverter
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosValves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica