Publique sus productos
WALL-HUNG URINAL WITH INTEGRATED FLUSH VALVE - 0.125 GPF

WALL-HUNG URINAL WITH INTEGRATED FLUSH VALVE - 0.125 GPF

Traducido por Google,

El orinal suspendido de TOTO con válvula de descarga ECOPOWER integrada combina estilo, conveniencia y respeto al planeta, con una válvula de descarga hidroeléctrica integrada, eficiencia ultra alta de 0.125 GPF, un diseño sin reborde, vidriado CEFIONTECT®, tecnología de sensores y cumplimiento de ADA para mejorar la salud pública. higiene de baños y sostenibilidad ambiental.

Especificaciones
    • Compact urinal with integrated flush valve and 1/2" supply connection
    • Ultra high-efficiency - 0.125 GPF (0.473 LPF)
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Rimless design with spreader flushing system
    • Protects trap seal with a maintenance flush every 12 hour period
    • Photoelectric sensor detection to prevent ghost flushing
    • ADA compliant
    • Contributes to earning credits in LEED®
    • CalGreen compliant
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWALLHUNG_URINAL_WITH_INTEGRATED_FLUSH_VALVE125GPF
  • Familia de productoOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27.25
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica