Publique sus productos
Inlet Boot

Inlet Boot

Traducido por Google,

La bota de entrada sirve como penetración en la losa y transición entre conductos circulares en suite y conductos rectangulares de perfil bajo en losa. Equipada con una barrera cortafuegos activada por temperatura para mayor seguridad contra incendios y pestañas de montaje para facilitar la instalación.

Características:

  • Estándar con barrera cortafuegos para sellar la abertura en caso de incendio.
  • Varias opciones de diámetro de entrada disponibles
  • SMART Union fabricado en América del Norte
  • Etiqueta UL/ULC adherida al interior del collar de entrada, visible para inspecciones posteriores al vertido de la losa
  • Certificado según el método estándar CAN/ULC S115 y ASTM R814 de pruebas de fuego de sistemas cortafuegos.

Dibujo de presentación general

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaInlet-Boot
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de productosHVAC Ductwork Inlet Boot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica