Publique sus productos
Inlet Boot Rectangular

Inlet Boot Rectangular

Traducido por Google,

Un producto no estándar, el acople de entrada rectangular es una alternativa al acople de entrada estándar cuando se requiere una penetración de losa rectangular desde el interior de la suite hasta el conducto de losa. Incluye una barrera cortafuegos activada por temperatura. NOTA IMPORTANTE: NO se puede utilizar una descarga de sofito en esta aplicación.

Características:

  • Estándar con barrera cortafuegos para sellar la abertura en caso de incendio.
  • SMART Union fabricado en América del Norte
  • Etiqueta UL/ULC adherida al interior de la entrada, visible para inspecciones posteriores al vertido de la losa
  • Certificado según el método estándar CAN/ULC S115 y ASTM R814 de pruebas de fuego de sistemas cortafuegos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaInlet-Boot-Rect
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de productosHVAC Ductwork Inlet Boot Rectangular
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica