Publique sus productos
Wall Discharge Straight

Wall Discharge Straight

Traducido por Google,

Un producto no estándar, las descargas de pared de parte superior plana se utilizan para terminar conductos en losa en aplicaciones donde la penetración común y la rejilla de losa o la tapa de pared no satisfacen el propósito del diseño. Este accesorio se utiliza a menudo para conectar penetraciones/terminaciones personalizadas diseñadas y suministradas por terceros. Normalmente se suministran con compuerta para aplicaciones de extracción y sin compuerta para aplicaciones de entrada.

Características:

  • Abertura de 1-7/8” x 12-1/4”
  • Con bridas y pretaladrado para fijaciones.
  • Disponible con o sin amortiguador
  • SMART Union fabricado en América del Norte
  • Etiqueta UL/ULC adherida al interior del accesorio, visible para inspecciones posteriores al vertido del hormigón
  • Certificado según el método estándar CAN/ULC S115 y ASTM R814 de pruebas de fuego de sistemas cortafuegos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-Discharge-Straight
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de productosHVAC Ductwork Wall Discharge Straight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica