Publique sus productos
RF P2.60G Double-leaf Steel Fire Door
TRIA

RF P2.60G Double-leaf Steel Fire Door

Traducido por Google,
Puerta metálica batiente con marco formado por perfiles de acero plegados y electrocincados (espesor 1,5 mm) soldados entre sí. En el lado de las bisagras hay púas de acero soldadas que se enganchan en la parte superior de la hoja cuando la puerta está cerrada. La hoja está formada por dos paneles de acero electrocincado (0,8 mm de espesor) y contiene materiales aislantes térmicos según sistema constructivo TRIA. El uso de juntas intumescentes asegura la estanqueidad necesaria frente a llamas y gases calientes. La función pivotante de la puerta está garantizada por tres bisagras exclusivas de esta serie. Si se desea, se pueden ocultar las bisagras extendiendo el panel de la hoja, por los tres lados para mantener la simetría de la puerta. Si es necesario se puede incorporar una rejilla intumescente en la hoja.
Especificaciones
  • Fire resistance: EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100 W maximum 2415 H maximum 2935 external frame (standard) L + 150 x H + 75
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRF-P2-60G-Double-leaf-Steel-Fire-Door
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de productosDouble-leaf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)62
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniClass Fire Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía