Publique sus productos
TRIA - COMPLAN2
TRIA

TRIA - COMPLAN2

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Traducido por Google,

Puerta metálica batiente con hoja coplanar y marco a ambos lados. El marco está formado por perfiles de acero electrocincado doblados (2 mm de espesor) soldados entre sí.

La hoja, con canto tope en los tres lados del marco, está formada por dos paneles de acero electrocincado (1,25 mm de espesor) y contiene materiales aislantes térmicos y acústicos según el sistema constructivo TRIA. Se pueden adosar paneles fijos laterales y superiores, siempre que su composición sea similar a la de la hoja. El uso de juntas intumescentes asegura la estanqueidad necesaria frente a llamas y gases calientes.

El comportamiento de pivotamiento de la puerta está garantizado por una bisagra pivotante oculta 90-135-3D, oculta en el interior del marco con tres ejes de ajuste fino.

Especificaciones
  • Fire resistance:

    EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

    Classification according to EN 13501 -2

    Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 44 dB

    Door dimensions, free passage (mm):

    W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100

    W maximum 1795 (EI 60) / 2064 (EI 30)

    H maximum 2300 (EI 60) / 2645 (EI 30)

    external frame (standard) L + 184 x H + 92

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRIA-COMPLAN2
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de productosDouble-leaf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-10
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)69
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
Productos similares