Publique sus productos
TRIA ENZO-2 ventilation system
TRIA ENZO-2 ventilation system
    TRIA

    TRIA ENZO-2 ventilation system

    Traducido por Google,

    El sistema de ventilación ENZO-2 se utiliza como ventilador de alto rendimiento en aplicaciones de industria pesada ruidosas y calurosas cuando se requiere ventilación de gran volumen, a prueba de lluvia y sin consumo de energía y que, si es necesario, también puede cumplir con regulaciones adicionales de aislamiento acústico.

    ENZO utiliza la diferencia de presión y temperatura causada por la carga térmica dentro de un edificio para producir ventilación natural.

    Los respiraderos se fabrican según las normas de control de calidad ISO 9001 y cumplen con la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

    Especificaciones
    • TYPICAL APPLICATIONS

      – Individually adaptable to all types of building;
      – Mountable on all common roof designs;
      – Aerodynamically efficient louvre-blade shape with raised edges in the middle and on the upstream side allows for continuous weatherproof ventilation. The water that accumulates in the louvres is conducted into two drainage channels on the longitudinal edge of the unit and drained off onto the roof;
      – The rain-drainage channels consist of wind deflector plates, considerably improving ventilation in inflowing-wind conditions;
      – To save energy during shutdown periods, the louvres (optional) can be shut by means of a locking mechanism;
      – Additional nylon brushes (optional) on the locking mechanism increase the sealing effect;
      – By removing the wind deflector plates, the louvres are easily accessible and can be easily cleaned;
      – Due to the flat design and the resulting low windage area, the substructures on the building can be reduced to a minimum;
      – Can be fitted with splitter attenuators either on or under the roof;
      – Good aerodynamic efficiency;
      – Powder coating allows individual choice of colors;
      – Plinth mounting using tension locks – no drill holes needed (optional);
      -Low maintenance due to simple and robust design.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatria-enzo-2-ventilation-system
    • Familia de productoHVAC: Natural Ventilation
    • Grupo de productosNatural Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)925
    • Ancho (mm)3800
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación Natural
    • Código Uniclass 2015EF_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía