Publique sus productos
TRIA - VENTRA-F
TRIA - VENTRA-F
    TRIA

    TRIA - VENTRA-F

    Traducido por Google,
    VENTRA F es un ventilador de fachada de múltiples lamas que proporciona un método de ventilación económico y no motorizado, que permite eliminar grandes cantidades de aire caliente y/o humo de un edificio en un corto período de tiempo. El Ventra F es adecuado para alimentación de aire (fachada), extracción de aire (fachada) e iluminación natural. Los respiraderos se fabrican de acuerdo con los estándares de control de calidad ISO 9001. Los respiraderos están hechos de aluminio resistente a la corrosión de alta calidad, para garantizar bajos requisitos de mantenimiento y estanqueidad. Están disponibles varios métodos de operación usando actuadores neumáticos o eléctricos. El diseño del ventilador produce una unidad económica versátil adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
    Especificaciones
    • TYPICAL APPLICATIONS: Versatile scope of applications on facades, with an installation angle close to 90º. Installations: Industrial buildings, warehouses, logistics centres, shopping centres, atria, etc.. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied as standard: untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Facade opening width: 300 – 2400 mm Facade opening length: 737 – 3804 mm ( 17 louvres, max.) OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P – Single pipe compressed operation P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES: AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal GLASS GLASS - Single or double glass BASES: Single aluminium Double wall aluminium with insulation FLANGES: S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF -Flange for female connection * Custom flanges design and insulated flanges available upon request WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRIA-VENTRA-F
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de productosNatural Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3804
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía