Publique sus productos
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
    TRIA

    TRIA - NATUS double flap smoke vent

    Traducido por Google,
    NATUS es una salida de humos de doble trampilla con montante integrado, adecuada para la evacuación de grandes cantidades de aire caliente y/o humo de un edificio en un corto periodo de tiempo, ventilación diaria e iluminación natural. Los respiraderos se fabrican según los estándares de control de calidad ISO 9001 y cumplen con los requisitos europeos para NSHE según EN 12101-2. Las pruebas de resistencia con 10.000 ciclos de apertura y cierre han demostrado su diseño robusto y funcional. Las rejillas de ventilación están fabricadas con aluminio resistente a la corrosión de alta calidad para garantizar bajos requisitos de mantenimiento y estanqueidad. Se encuentran disponibles varios métodos de operación utilizando actuadores neumáticos o eléctricos.
    Especificaciones
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS:Tempered aluminium, sea water and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1600 – 2300 mm Roof opening length: 1600 – 3000 mm OPENING ANGLE: 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P2F – Double pipe compressed air operation CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function FLAPS AL - Single Aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Powder-coated design (any RAL colour) Anti-fall grid 1200 J REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatria-natus
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de productosNatural Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)2300
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
    Productos similares