El ACT-FA-8001 de Triatek es un actuador basado en un microprocesador de acción rápida con retroalimentación condicionada. Funciona con una fuente de alimentación nominal de 24 VCA y proporciona un mínimo de 50 in lb o 5,6 Nm. par a la tensión nominal.
El ACT-FA-8001 está diseñado principalmente para válvulas de aire Venturi en aplicaciones de campana extractora de laboratorio. Las características de carrera automática y cero y span permiten la secuenciación de varios motores a partir de la misma señal de entrada.
El campo del actuador se puede limitar entre 45° y 90°, y la señal de entrada se puede configurar en una parte de 2-10 V CC. Una vez programados, los ajustes del actuador se almacenan permanentemente en su memoria no volátil. En el caso de un corte de energía, la unidad regresa con el par máximo a su posición de seguridad seleccionada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |