Publique sus productos
Nest Thermostat

Nest Thermostat

Traducido por Google,

Termostato Nest. Inteligencia para ahorrar energía, precio asequible.

  • Configuración Pro: La configuración Pro en la aplicación Google Home no requiere Wi-Fi ni dispositivo del cliente. ID Pro automatizado, información de contacto Pro en el dispositivo y en la aplicación Google Home, prueba de energía.
  • Monitorización inteligente: El sistema de monitorización del estado del sistema HVAC alerta a los clientes sobre posibles problemas relacionados con sus equipos de climatización.
  • Programación: programable a 7 días, buscador de ahorros, programación de ventiladores, geolocalización, sensor de movimiento incorporado.
  • Mayor compatibilidad de equipos: Ajustes profesionales, se admite la calefacción de emergencia sin necesidad de cable dedicado.
  • Funciones inteligentes: Rutinas para cuando estás en casa o fuera, Temperaturas ecológicas, Buscador de ahorros, Ahorros estacionales, Equilibrio de la bomba de calor, Refrigeración y deshumidificación, compatible con la respuesta a la demanda a través de Nest Renew.


Especificaciones
  • Dimensions & Weight

    • Diameter: 3.3 in (84 mm)
    • Depth: 1.07 in (27.25 mm)
    • Weight: 4.9 oz (139 g)

    Colors

    • Snow
    • Sand
    • Fog
    • Charcoal

    Display

    • 2.4-inch QVGA IPS liquid crystal display (240 x 320 pixels) with digital brightness enhancement film and mirrored glass lens

    Sensors

    • Motion
    • Temperature
    • Humidity
    • Capacitive touch
    • Ambient light

    Power

    Primary Power

    • From HVAC system wires
    • Voltage 20-30VAC
    • Startup/Max current 4VA
    • Standby current 2VA

    Battery Backup

    • 2 AAA 1.5V alkaline batteries

    Power Consumption

    • Less than 1 kWh/month

    Connectivity

    • Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4 GHz, 802.11a/n 5 GHz Wi-Fi
    • Bluetooth Low Energy

    Compatibility

    • The Nest Thermostat works with most 24V heating and cooling systems, including furnaces, air conditioners, boilers, and heat pumps with either forced air or radiant delivery.
    • It works with conventional systems that have one stage of heating and cooling and a second stage of either heating or cooling
    • It works with heat pumps that have one stage of heating and cooling and either aux or emergency heat. And it works with HVAC fans
    • The Nest Thermostat is designed to work if your home doesn’t have a common (“C”) wire. In some cases, particularly if you have a heating- or cooling-only system or use a zone controller, a C wire or other power-supply accessory may be necessary. See g.co/nest/cwire for details

    Multi-zone Control

    • Works with multi-zone systems (one thermostat required per zone)

    Matter Certified

    • Control the Nest Thermostat with Google Home and other smart home platforms
    • Compatible with Google Assistant and all Matter-certified voice assistants

    Voice Control

    • Works with Hey Google and Alexa
    • Voice control requires a compatible device

    Accessories (sold separately)

    • Trim plate - Covers cosmetic wall imperfections that may be left behind when an old thermostat is removed (optional).
    • Steel plate - Required if your thermostat is installed on an electrical box

    Warranty

    • 1-year standard warranty

    Sustainability

    • Post-consumer recycled materials - All plastic components are made with 49% post-consumer recycled materials.
    • Learn more about Nest’s sustainability initiatives at g.co/store/sustainability

    Languages

    • English, French, Spanish

    What's in the Box

    • Nest thermostat display
    • Nest thermostat base
    • Mounting screws and wire labels
    • Installation guide

    Requirements

    • Compatible HVAC system
    • Wi-Fi internet connection
    • Phone or tablet (iOS or Android)
    • Google Home app

    Certifications

    • ENERGY STAR® certified thermostat.
    • The Nest Thermostat's energy-saving features earned an ENERGY STAR® from the EPA
Especificaciones técnicas
  • Referencianest-thermostat
  • Familia de productoSmart Home
  • Grupo de productosThermostats
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.3
  • Profundidad (pulgadas)1.07
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)4.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
  • Descripción Uniclass 2015Room temperature sensors
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniClass Temperature Measuring Instrument And Controls

Disponibilidad en regiones

Norteamérica