El controlador de presión de la habitación FMS-1650 de Triatek controla los patrones de flujo de aire, la temperatura, la humedad y la presión de la habitación de un espacio crítico. Protege a los pacientes, visitantes y trabajadores de la salud al mitigar los peligrosos patógenos transportados por el aire y permite que su centro cumpla con las pautas estándar de CDC®, ANSI®, ASHRAE® y OSHA® para la ventilación en el cuidado de la salud.
El FMS-1650 cuenta con una pantalla táctil moderna, fácil de usar y codificada por colores que muestra simultáneamente:
El FMS-1650 es ideal para salas de aislamiento, quirófanos, salas limpias, espacios de laboratorio y otros entornos críticos similares. Está disponible en montaje en superficie o en el elegante montaje empotrado de acero inoxidable para pasillos concurridos. El FMS-1650 se integra fácilmente en cualquier sistema de automatización de edificios. Triatek ofrece el FMS-1650 para las redes BACnet® y Metasys® N2.
* El FMS-1650L ha sido descontinuado. Si necesita un controlador de presión de habitación LonWorks® FMS, consulte el controlador de presión de habitación FMS-1655L.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |