La válvula Venturi de volumen constante y baja presión está diseñada para mantener un caudal constante independientemente de los cambios en la presión del conducto.
Esta válvula mantiene un CFM constante en una posición específica del eje en un rango de 0,3" a 3" wc.* A medida que aumenta o disminuye la presión estática, el cono interno se ajusta para mantener un volumen de aire constante.
Las válvulas Venturi de volumen constante se utilizan normalmente en aplicaciones que incluyen:
La válvula Venturi de volumen constante y baja presión llega al sitio calibrada y lista para su instalación. Para instalaciones que encontrarán productos químicos agresivos en la corriente de aire, Triatek ofrece recubrimientos Kynar® y Heresite® para evitar la corrosión. Acceda al cuadro comparativo de resistencia química aquí.
*Válvulas Venturi de baja presión verticales "hacia arriba" de 0,4" a 3" wc.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |