Publique sus productos
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3

    CREAVO H2 / H3

    Traducido por Google,

    LUMINARIA SUSPENDIDA LED CREAVO

    LA LUZ ORIENTADA AL FUTURO

    Creavo es la solución ideal para la iluminación direccional en la oficina: están disponibles tres ópticas con tecnología ConVision®, varios tamaños de módulo y cuatro métodos de montaje. Típico del programa de luminarias: cámaras luminosas como elemento de diseño. A través del puerto IoT también se pueden implementar servicios de gestión de la iluminación, iluminación de emergencia y basados ​​en la localización.

    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsRectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed, surface-mounted, suspended luminaire
      Glare reductionUGR<16; UGR<19
      Energy efficiencyUp to 150 lm/W
      Lumen packages1,500 - 7,800 lm
      Service lifeL90 B50 50,000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam19 / wide beam16 plus wall-washer in same design
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink + beacon for Location Based Services
      Emergency light3h EB
      Luminaire colourwhite + silver / white + white / white + black
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCREAVO_H
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSuspended luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa