Publique sus productos
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D

    FINEA FN5 D

    Traducido por Google,

    LUMINARIA DE TECHO DE SUPERFICIE LED FINEA D

    LA HERRAMIENTA DE LUZ LINEAL Y DIGITAL

    Soluciones integrales en lugar de mosaicos: gracias a la versatilidad en fotometría y tipo de instalación, incluso se pueden realizar proyectos extensos con una sola gama de luminarias. Esto crea una impresión general atractiva y armoniosa.

    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA

      Channel widths50 mm
      Installation methodsRecessed, surface-mounted, suspended and wall installation
      Glare reductionUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumen packages1.800 – 4.500 lm/m
      Service lifeL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Colour rendering/temperaturesCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Light distributionlambertian, directed narrow, directed wide, asymmetric direct & direct/indirect
      Optical systemOTA, wallwasher, BAP optics
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP20
      Luminaire colourwhite, black, silver-grey


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFINEA_FN5_D
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSurface-mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa