Publique sus productos
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S

    Luceos S

    Traducido por Google,

    LUCEOS S LUMINARIA DE PIE

    FLEXIBLE CON INTELIGENCIA

    Luz excelente y cabezal de luminaria extremadamente plano con componentes directos e indirectos controlables por separado: con la luminaria de pie Luceo Slim los lugares de trabajo de oficina se pueden iluminar de forma estándar y con el atractivo diseño típico del programa sin iluminación de techo. El resultado: máxima flexibilidad y luz individual.

    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency130-170 lm/W
      Lumen packagesSingle-head luminaire
      8,700 lm; 15,300 lm
      HCL: 13,500 lm

      Twin-head luminaires
      T-module:
      30,600 lm

      U-module:
      17,400 lm, 30,600 lm
      Service life50,000h L80 B50
      Colour rendering/colour temperatures3,000 K / 4,000 K
      HCL: 2,700-6,000 K
      Connected load62W ;90W ; 124 W; 180 W
      HCL:104W
      Light distributionPAW-IL
      Prismatic-asymmetric-wide
      Lambertian indirect component
      Electrical versionETDD; ETDS; ETDI
      Protection rating safety classIP20/l
      SensorsDaylight & PIR presence / HF presence
      Controlvia push-button on the luminaire or via app
      Luminaire colourwhite/silver/black
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLuceoS_Stand
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosFree-standing and desktop luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000300
    • Nombre ETIMFloor luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa