Publique sus productos
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R

    OLISQ R

    Traducido por Google,

    Una gama de productos extremadamente versátil que se puede utilizar para iluminar atractivamente todas las zonas de entrada, recreación y tránsito, como pasillos, escaleras, foros y vestíbulos de conformidad con las normas. Se puede elegir entre tres formas, cada una en varios tamaños, que se pueden adaptar perfectamente a la aplicación individual en términos de método de montaje, tecnología de iluminación, grado de protección, etc. La amplia gama de variantes permite zonificar áreas de construcción, mientras que la gama -El diseño típico de alta calidad crea una solución holística con un solo aspecto.

    Especificaciones
    • OLISQ Mounting method Surface-mounted, semi-recessed, suspended Beam characteristic Wide Luminaire luminous flux R: 1,000 - 6,000 lm Q: 1,800 - 4,500 lm L: 2,000 - 7,500 lm Colour rendering index / colour temperature 3000 K 4000 K Active (2700 K -6500 K) CRI >80 Luminaire colour White Protection ratings IP40, IP54 Switching type Switchable, dimmable (DALI) Connectivity LiveLink SwarmSens, networking of master sensor luminaire with slave luminaires via Bluetooth Supplementary equipment Wall/ceiling illumination HFS motion sensor Single battery system, 3 hours Variants for night-time switching (ET2) Accessories Decorative frames (customisable), semi-recessed mounting enclosure, wire suspension, anti-theft protection, replacement diffusers, replacement LED modules

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaolisq-r
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSurface-mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa