Publique sus productos
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D

    Luceos D

    Traducido por Google,

    LUCEOS D LUMINARIA DE SUPERFICIE

    UN MULTITALENTO MODULAR PARA OFICINA Y EDUCACIÓN

    Luceos garantiza unas condiciones visuales óptimas y una atmósfera atractiva gracias a una luz plana uniforme y sin deslumbramientos. Con su diseño modular y sus tapas finales funcionales de fácil montaje, la gama de luminarias con capacidad para línea continua se adapta de forma óptima a las condiciones estructurales específicas.

    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency over 150 lm/W
      Luminous flux packages of 4,000 and 6,500 lm
      Service life of 50,000 h L80 at 25 °C
      Available in lengths of 1,200 mm and 1,500 mm
      Configurable as surface-mounted or suspended luminaire
      Various distribution characteristics: suspended luminaire (direct-indirect distribution), surface-mounted luminaire (direct distribution, asymmetric distribution)
      Asymmetric version specifically for panels and blackboards in classrooms
      Continuous line-capable
      Attachable end caps for integrating supplementary functions
      High glare control compliant to UGR19 for the standard-compliant illumination of VDU workstations
      Active versions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTX_LuceoS_D
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSurface-mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-23
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa