Publique sus productos
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5

    Sonnos RC5

    Traducido por Google,

    UNA GAMA. UN MUNDO DE DISEÑO. FLEXIBILIDAD COMPLETA.

    Muchas funciones y un mundo de diseño: la serie de downlights LED de Sonnos, de diseño modular, puede realizar todas las tareas de iluminación con un diseño y una calidad de luz uniformes gracias a la amplia selección de tecnologías de iluminación, ópticas y opciones de montaje en superficie.

    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTX_Sonnos_RC5
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosDownlights and spotlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición2
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa