Publique sus productos
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
    Trimo

    Qbiss Screen Rainscreen Element

    Traducido por Google,
    Qbiss Screen es un innovador sistema de revestimiento metálico para fachadas ventiladas, diseñado para aplicaciones tanto en obra nueva como en rehabilitación. Consta de un núcleo de nido de abeja de aluminio, sostenido entre dos láminas metálicas, con cada esquina de los elementos formada sin cortes ni pliegues.
    Especificaciones
    • Name
      Qbiss Screen facade element

      Joint type
      hidden, high aesthetics

      Description
      Fire-resistant sandwich panel wall system for external walls and ceilings with a non-combustible aluminium honeycomb core.

      Product name
       
      Qbiss Screen
       
      Manufacturer
       
      Trimo
       
      Use
       
      External walls and ceilings
       
      Panel thickness (mm)
       
      50
       
      Panel width (mm)
       
      600 - 1200
       
      Panel length (mm)
       
      500 - 6500
       
      Insulation core
       
      Alu Honeycomb
       
      Reaction to fire
       
      A2-s1, d0
       
      Coating
       
      PVDF or PUR/PA
       
      External facing - profile
       
      G
       
      Internal facing - profile
       
      G
       

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqbiss-screen
    • Familia de productoQbiss
    • Grupo de productosQbiss Screen
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlancha de metal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento