Publique sus productos
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA

    1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA

    Traducido por Google,
    La unidad de distribución de energía / PDU conmutada monofásica de Tripp Lite ofrece control y monitoreo de red avanzados con la capacidad de encender, apagar, reciclar o bloquear la energía para cada receptáculo individual, monitorear las condiciones eléctricas del sitio y monitorear de forma remota el consumo de energía de salida. en la tarjeta de interfaz de gestión de red de la plataforma LX. La interfaz de red basada en HTML5 de la plataforma LX sin Java permite el acceso remoto completo para el monitoreo del estado de la PDU y las notificaciones por correo electrónico a través de un navegador web seguro, SNMP, telnet o SSH. Admite detección automática de 10/100 Mbps para una comunicación óptima con una red Ethernet. Los módulos EnviroSense2 opcionales (se venden por separado) brindan una variedad de capacidades de monitoreo ambiental. Los protocolos admitidos incluyen HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP y NTP. Los tomacorrientes de PDU no utilizados se pueden bloquear electrónicamente para evitar la conexión de hardware no autorizado. El consumo de corriente de salida de la PDU en amperios se muestra de forma continua de forma local a través de un medidor visual y de forma remota a través de la interfaz web/de red para advertir sobre posibles sobrecargas antes de que se disparen los interruptores principales de TI o ramales. Características
    Especificaciones
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 18.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.40 x 20.60 x 22.70

      Shipping Weight (lbs.) 15.40

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 15.5

      Unit Weight (lbs.) 12.50

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      TVSS Grounding Rear grounding lug

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPDUMH15NET
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosPDU's
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.75
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)15.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nombre UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution