Publique sus productos
TROCELLEN CLASS 10 MM
Trocellen

TROCELLEN CLASS 10 MM

Traducido por Google,
TROCELLEN CLASS es el nombre comercial de la cartera de productos con marcado CE y Euroclase de TROCELLEN. El marcado CE garantiza productos seguros en Europa, lo que se traduce en un alto grado de seguridad jurídica en el proceso de planificación. Además, el marcado CE significa seguridad, ya que todos los productos fueron controlados por organismos independientes. La gama de productos se basa en productos de espuma de resina de poliolefina químicamente reticulada, de celda cerrada, que ofrece altas prestaciones en términos de protección ignífuga en caso de incendio, además de unas prestaciones de aislamiento térmico y acústico de muy larga duración. TROCELLEN CLASS es adecuado para el aislamiento de conductos de aire, garantizando un aislamiento térmico duradero y eficaz para evitar pérdidas de calor y, en consecuencia, ahorrar costes. Se aplica fácilmente a través del proceso de pre-adhesión. El espesor correcto debe calcularse de acuerdo con el aislamiento térmico necesario. Principales ventajas: - Excelente capacidad de barrera de condensación - Excelente valor μ - de 1000 a 15000 - λ constante y de larga duración - Resistente al fuego, la clasificación de inflamabilidad puede ser B-s2,d0, sin goteo. - Toxicidad y opacidad ultra bajas del humo - Seguro, no tóxico, no alergénico, resistente al moho y reutilizable. TROCELLEN CLASS 10 mm es parte de esta cartera de productos. Espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor con una densidad de 28 kg/m3. Para obtener más información técnica, consulte "Especificaciones".
Especificaciones
  • Chemically cross-linked, closed cell polyethylene foam, light green. Density 28 kg/m3, thickness 10 mm, self-adhesive. - CE-marked (CPR), according to the European Standard (PEF) EN 14313 - Euroclass B-s2,d0 - BL-s1,d0. - Smoke toxicity and opacity: F1 classification (norm NF F 16-101) - Thermal conductivity coefficient at 10°C (λ-value) = 0,0373 W/mK. - Water vapour diffusion factor (μ-value) more than 1000
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTC_CLASS_10mm
  • Familia de productoThermal Insulation
  • Grupo de productosHVAC applications
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-20
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 07 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDuct Insulation
  • Número OmniClass23-33 49 17
  • Título OmniClass Duct Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT