Publique sus productos
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence

UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence

Traducido por Google,

Este diseño de tres rieles presenta líneas limpias y simples e ingeniería de calidad. Disponible en Serie residencial, Serie residencial premium, Serie comercial y Serie comercial premium. Los grados Ultra Aluminum ™ Premium tienen un riel de pared doble reforzado con sujetadores ocultos.

Las secciones estándar miden 6' de ancho x 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' o 6' de alto. Las secciones se entregan completamente ensambladas. Es posible que haya otros anchos y alturas disponibles.

Especificaciones
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: ¾” square x .055

    Spacing between Pickets: 3-5/8” and optional 1-1/2”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/4” x 1-3/8” with .088'' side walls and .065'' top walls

    Posts: 2'' square x .080, or .125; 2-1/2” square x .100; and 3” square x .125. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Especificaciones técnicas
  • Referenciauaf-200-flat-top-commercial-fence
  • Familia de productoFencing
  • Grupo de productosCommercial Fencing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Código Uniclass 2015Ss_25_14
  • Descripción Uniclass 2015Fence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 19 21
  • Título OmniClass Panel Fences

Disponibilidad en regiones

Norteamérica