Publique sus productos
UAF-200 FLAT TOP - Industrial Fence

UAF-200 FLAT TOP - Industrial Fence

Traducido por Google,

El diseño de tres rieles es simple, limpio y resistente. Disponible en los grados Industrial Series y Industrial Series Premium. Los grados Ultra Aluminum ™ Premium tienen un riel reforzado de doble pared con sujetadores ocultos.

Las secciones estándar miden 6' de ancho x 3', 4', 5' o 6' de alto. Las secciones se entregan completamente ensambladas. Hay anchos o alturas personalizados disponibles: 7', 8', 9', 10', 11' y 12'.

Especificaciones
  • Heights: 3', 4', 5', or 6' high

    Spacing: 6'

    Pickets: 1" square x .062 wall

    Spacing Between Pickets: 4" and optional 1-1/2"

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-5/8" x 1-5/8" with .100" side walls and .070" top walls

    Posts: 2-1/2" square x .100 wall; 3" square x .125 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength UltrumTM 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or "wet paint" finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Especificaciones técnicas
  • Referenciauaf-200-flat-top-industrial-fence
  • Familia de productoFencing
  • Grupo de productosIndustrial Fencing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Código Uniclass 2015Ss_25_14
  • Descripción Uniclass 2015Fence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 19 21
  • Título OmniClass Panel Fences

Disponibilidad en regiones

Norteamérica