Publique sus productos
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
    Unikalo

    Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse

    Traducido por Google,
    Para obra nueva o rehabilitación sobre todos los soportes minerales como hormigón, yeso hidráulico tradicional y monocapa, yeso-mortero de cal, ladrillo, piedra natural, desnudo o revestido con una pintura vieja compatible preparada con una imprimación adecuada. No aplicar sobre revestimiento RSE, RPE o impermeabilizante viejo, madera, metal, plástico.
    Especificaciones
    • Class D2 paint - mineral highly matt finish - water based system with potassium silicate binder

      • Coating with excellent durability.

      • Non-film forming, excellent water vapour permeability.

      • Good natural resistance to microorganisms and pollution

      • Bright colours with high UV resistance.

      • permanently binds with the substrate by silicification reaction.

      • Available in mineral shadess tinted with the MICROMINERAL system

      • Class V1: water vapour permeability i.e. sd <0.14m

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKalium-Silikat-Finition-Lisse
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de productosPeinture minérale
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia