Publique sus productos
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
    Unikalo

    Mineral paint matt finish - Karea Extrem

    Traducido por Google,
    En exterior, en obra nueva o rehabilitación en todas las superficies verticales del edificio y en paramentos inferiores, desnudos o revestidos con pinturas antiguas adherentes en buen estado. Sobre hormigón y prefabricados derivados, albañilerías de elementos toscos o revestidos con mortero de cemento tradicional (excepto tirolesa y relieves fuertes) o monocapa de revestimiento hidráulico, ladrillos, piedras. En renovación de antiguos EPR y ETICS (K1)
    Especificaciones
    • Class D2 paint - mineral matt finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Excellent resistance to UV rays and run-off water

      • Excellent water vapour permeability:

      • High garnishing power

      • Great whiteness

      • Does not splatters

      • Mineral matt finish

      EXTREM technology Benefit's :

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKarea-Extrem
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de productosPeinture a film mince
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia