Publique sus productos
Thermal insulation system - K-therm CL PSE
Thermal insulation system - K-therm CL PSE
    Unikalo

    Thermal insulation system - K-therm CL PSE

    Traducido por Google,

    K-THERM le permite disfrutar de todos los beneficios de una renovación de fachada al restaurar la estética de un edificio mientras reduce la factura de energía para los ocupantes y aumenta el valor de mercado de la propiedad.

    Especificaciones
    • K-THERM CL PSE is a thermal insulation system using expanded polystyrene (EPS) boards in combination of two elements: K-THERM COLLE MCR and K-THERM RPE SILOXANE.

      • Simple & practical implementation

      • Best cost/performance ratio

      • Suitable for several types of construction eihter new or renovation.

      • Individual houses, collective housing or commercial buildings < 28 metres.

      • Accepted by the consortium of "Les Architectes des bâtiments de France" (ABF)

      • Siloxane mineral finish.

      • Suitable for all architectural configurations.

      • Renovation of External Thermal Insulation Systems already in place (ETICS): K5, K6 and K7.

      • Concured in obtaining BBC, HPE, THPE, BEPOS, EnerPHit or Passivhaus labels, and benefits from financial aid such as "MaPrimeRénov".

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK-therm-CL-PSE
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de productosIsolation thermique par l'extérieur
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes