Publique sus productos
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
    Unikalo

    Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse

    Traducido por Google,
    En exterior, en rehabilitación para impermeabilización de paramentos verticales de edificios, desnudos o revestidos con antiguas pinturas adherentes en buen estado. Sobre hormigón y prefabricados derivados, mamposterías de elementos revestidos con mortero de cemento tradicional o revestimiento hidráulico monocapa, mortero de yeso-cal (PLM), ladrillo cara vista, pasta vítrea y gres-cerámico de dimensiones inferiores a 7,5 x 7,5 cm, previa colocación adaptada . En renovación de impermeabilización y SATE (K3) previo estudio previo. No aplicar en sótanos (a 25cm del suelo o en caso de ascenso capilar)
    Especificaciones
    • Multifunction waterproofing coating with a smooth finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Multifunction product: used as a primer after dilution, as an intermediate, and as a finish on I1 to I4 systems.

      • Keeps its elasticity even at low temperatures.

      • Protects reinforced concrete against carbonation

      • Resistant to cracking up to 2500µm at 10°C in I4/A5

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKflex-Extrem-Lisse
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de productosRevetement d'imperméabilité
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes