Publique sus productos
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
    Unikalo

    Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem

    Traducido por Google,
    En exterior, nueva o rehabilitación de paramentos verticales de edificación, sobre hormigón y prefabricados derivados, mamposterías de elementos revestidos con mortero de cemento tradicional o yeso hidráulico monocapa, ladrillo caravista, pasta vítrea y gres-cerámico de dimensiones inferiores a 7,5x7,5cm. , desnudo o revestido con pinturas viejas adherentes en buen estado, previo fijador adecuado. En decoración D3 y sistemas de impermeabilización I1. En renovación de impermeabilizaciones tras estudio previo y de EPR y SATE antiguos (K2/K3). No aplicar en sótanos (a 25cm del suelo o en caso de ascenso capilar)
    Especificaciones
    • Class D3/I1 flexible semi-thick coating - mineral matt finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Mask the micro-cracking of cement substrates (concrete or masonry).

      • Very low splatter.

      • Optimised consumption for 350g/m² in one coat over a primer.

      • Formulated with a flexible/elastic binder: D3/I1

      • Protects reinforced concrete against carbonation.

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKtech-Extrem
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de productosrevêtement de peinture épais
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes