Publique sus productos
FineLine - fachada madera-aluminio
FineLine - fachada madera-aluminio
FineLine - fachada madera-aluminio
FineLine - fachada madera-aluminio
FineLine - fachada madera-aluminio
FineLine - fachada madera-aluminio
FineLine - fachada madera-aluminio
FineLine - fachada madera-aluminio

    FineLine - fachada madera-aluminio

    La colección UNILUX «FineLine» se caracteriza por sus fachadas de postes y travesaños, esbeltas pero robustas, fabricadas en madera y aluminio. ¿Lo mejor? Gracias a una tecnología de unión avanzada, estas fachadas acristaladas de gran formato pueden cumplir incluso con las exigencias arquitectónicas más complejas.

    ¿Cómo funciona una fachada de postes y travesaños?

    Estructuras de gran altura, pero de precisión milimétrica: la fachada de postes y travesaños en madera-aluminio es completamente autoportante. La combinación estratégica de travesaños horizontales y postes verticales portantes permite acristalar individualmente grandes superficies a lo largo de varias plantas. Para una libertad de diseño máxima, es posible integrar sistemas de acristalamiento fijo o elementos correderos personalizados de forma totalmente homogénea. La carcasa exterior de aluminio y los perfiles interiores de madera ofrecen aún más posibilidades de personalización, permitiéndole crear una fachada acristalada UNILUX que combine a la perfección con su diseño interior.

    Especificaciones
    • Pasaporte de producto CE conforme a la norma DIN EN 13830

      Permeabilidad al aire: clase AE 1.200

      Estanqueidad al agua: RE 1350

      Resistencia a la carga del viento: +/- 2.400 Pa

      Resistencia al impacto: clase E5 / I5

      Resistencia a la efracción: RC2

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-fineline-wood-alu-curtain-wall
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de productosFineLine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows