Publique sus productos
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
    Unique

    WAU

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    CONCEPTO DEPORTIVO DE RENDIMIENTO Piénsalo. Los deportes y el trabajo comparten muchas similitudes de las que se ven a simple vista. Rendimiento, forus, velocidad, victorias, recompensas. Su equipo es crucial para el éxito. Aplicar el concepto de ropa deportiva al mobiliario de oficina es revolucionario, pero tiene mucho sentido. Después de todo, tanto la función como las interfaces con el cuerpo humano. Al igual que muchos equipos deportivos de vanguardia, WAU combina una excelente ergonomía para extraer el rendimiento humano y un estilo moderno para generar confianza en uno mismo y satisfacción mientras juegas. MOVIMIENTO DE RECLINACIÓN Y DESLIZAMIENTO El eje de pivote del respaldo y del asiento se coloca cerca de la articulación de la cavidad de la cadera del ser humano (acetábulo), de modo que no hay movimiento relativo entre el respaldo y el torso, lo que brinda un soporte natural y de ajuste constante en todo el rango de reclinación. SUPERFICIE DE ELASTÓMERO Las coloridas cubiertas de elastómero realzan el carácter deportivo y vibrante de WAU. Las superficies de elastómero termoplástico (TPE), creadas mediante un proceso de inyección dual, son suaves y similares a la goma, lo que ofrece una nueva experiencia táctil. Las hendiduras curvilíneas prominentes no solo crean un impacto visual, sino que también permiten que la carcasa de contorno 3D tenga diferentes niveles de elasticidad adaptados a los movimientos y el apoyo requerido por las diferentes áreas del cuerpo. Estos modelos cuentan con el asiento, las almohadillas para los brazos del respaldo y el reposacabezas, todo en superficies de elastómero del mismo color a juego.
    Especificaciones
    • Technical description:
      • back, headrest, and seat made of fabric net or elastomer which allows air- flow.
      • adjustable height of seat, armrest, back and headrest.
      • interated back for lumbar vertebrae which pressure can be separately set.
      • aluminium, painted base
      • max load: 130 kg
      Technical parameters
      total height 117-137 cm

      back
      backrest height adjustability 7 cm
      width 41 cm
      height 62-69 cm

      armrests
      span 49 cm
      height (from the seat) 17-26 cm

      seat
      depth 51 cm
      width 48 cm
      height 40-50 cm

      headrest
      height (from the seat) 76-86 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawau
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1370
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMalasia
    • Fabricado enMalasia
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56