Número de artículo: T.16 / 605413 (Alerce)
Incluye 2 herramientas idénticas con diferentes pesos. Adaptado a la accesibilidad. Las medidas son por herramienta. Mediciones:
Longitud (mm): 2545
Ancho (mm): 1600
Altura (mm): 1315
El gimnasio al aire libre en madera se integra muy bien con la naturaleza y es un excelente complemento en combinación con circuitos para correr u otras áreas de actividad. El gimnasio exterior en madera de Utform está fabricado en alerce ecológico o madera tratada a presión que aguanta el uso al aire libre año tras año.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |