Publique sus productos
Basket Strainer - Model 3860

Basket Strainer - Model 3860

Traducido por Google,

Colador de cesta de hierro dúctil con certificación UL

Disponible:

Brida x Brida

Descripción:
1. Las dimensiones de la brida cumplen con la norma ANSI B16.1.
Clase 125
2. Interior recubierto con epoxi Fusion Bond y
Exterior, AWWA C550
3. Presión de trabajo: 200 psi
4. Las pantallas están provistas de agujeros de 3,2 mm (1/8”).
37,15% de apertura de área de flujo libre
5. Temperatura de funcionamiento: 4 °F (-10 °C) - 248 °F (120 °C)
6. La superficie de las aberturas de la pantalla es una
relación mínima de 6 a 1 del área de la sección transversal
del conducto de agua de la tubería

Especificaciones técnicas
  • Referenciabasket-strainer-model-3860
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Número OmniClass23-27 55 29 11
  • Título OmniClass Basket Strainers