Publique sus productos
PosiGrip Adapter - Restrained Connection - DI - Model 7390 & Model 8390

PosiGrip Adapter - Restrained Connection - DI - Model 7390 & Model 8390

Traducido por Google,

Conexión restringida del adaptador PosiGrip

Descripción:

1. Para usar con tuberías de PVC (AWWA C900) y tuberías de HDPE (AWWA C906) al igual que los diámetros exteriores de las tuberías DI AWWA.

2. Material: Hierro dúctil de alta resistencia, ASTM 536, Grado 65-45-12

3. Extremo de brida: perforado de acuerdo con ANSI B16.1 Clase 125

4. Clasificación a 250 psi WWP

El método PosiGrip

PosiGrip es un método para unir accesorios con bridas, válvulas con bridas y otros equipos con extremos con bridas integrales a tuberías de HDPE y PVC de extremos lisos, con todas las ventajas de las tuberías de hierro dúctil y acero con sistemas soldados, ranurados o atornillados.

Cómo funciona

Como todas las mejores ideas, el principio de funcionamiento de PosiGrip es simple. Deslice la brida y la junta sobre el tubo de extremo liso de modo que el extremo del tubo y la brida estén alineados. Cuando se coloca el PosiGrip para que encaje contra la brida existente y se aprietan los pernos de la brida, se crea un sello de compresión contra la brida de acoplamiento y hacia abajo sobre la superficie del tubo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaposigrip-adapter-restrained-connection-di-model-7390
  • Familia de productoAdapter
  • Grupo de productosFlanged
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Número OmniClass23-27 47 00
  • Título OmniClass Pipe Adapters