Publique sus productos
Wall Indicator Post - Model 5500WP

Wall Indicator Post - Model 5500WP

Traducido por Google,

Presupuesto:
1. Indica si la válvula está en posición abierta o cerrada.
2. Se utiliza para operar una válvula instalada detrás de una pared, con una brida de poste de 12” de diámetro exterior para montar en una pared
3. Accionado por volante
4. Se puede suministrar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha.
5. Listado por UL y aprobado por FM.

Ajuste de campo
Retire la sección superior de la parte superior del conjunto del poste indicador
Vuelva a colocar la sección superior en la parte superior del conjunto del poste indicador.
Establezca los objetivos “ABRIR” y “CERRAR” para el tamaño de válvula adecuado


Especificaciones técnicas
  • Referenciawall-indicator-post-model-5500
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosIndicator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Número OmniClass23-27 11 15 19
  • Título OmniClass Flow Indicators