Publique sus productos
Redi-Flange Adapter - Models RFC-2/RFC-4/RFS-2

Redi-Flange Adapter - Models RFC-2/RFC-4/RFS-2

Traducido por Google,

Redi-Flange une válvulas, accesorios y equipos con extremos con bridas integrales a tuberías de extremo liso, sin necesidad de preparación del extremo de la tubería. No es necesario roscar, soldar ni ranurar en absoluto. El principio de funcionamiento de Redi-Flange es relativamente simple. Deslice la brida sobre la tubería de extremo liso y a continuación coloque una junta de unión mecánica estándar. Cuando se coloca Redi-Flange para acoplarla contra una brida existente y se aprietan los pernos de la brida, se crea un sello de tipo compresión contra la brida de acoplamiento y la superficie de la tubería. Se proporciona una restricción del extremo cuando se aprietan los tornillos de fijación.

Descripción:
1. Redi-Flange está hecho de hierro dúctil de alta resistencia, ASTM A536, grado 65-45-12
2. Perforación según ANSI B16.1 - 125 lb, ANSI B16.5 - 150 lb.
3. Los tornillos de fijación están hechos de acero AISI 4140. Resistencia a la tracción mínima de 160 000 psi.
4. Presión de prueba hidrostática:
Modelo - RFC-2 - 125 lb./150 lb.
3” - 8 “: 600 psi (clasificación UL 175 psi)
10”: 525 psi (clasificación UL: 175 psi)
Modelo - RFC-4 - 125 lb./150 lb.
14”-24”: 450 psi
30” - 36”: 300 psi

Especificaciones técnicas
  • Referenciaredi-flange-adapter-model-rfc-2-rfc-4
  • Familia de productoFlanges
  • Grupo de productosRedi-Flange
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Número OmniClass23-27 45 00
  • Título OmniClass Pipe Flanges