Publique sus productos
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08

    Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Modelo F-08

    Los hidrantes de barril húmedo (FIREFLO C503) cumplen con el estándar AWWA C503.

    1. Presión de trabajo de 250 PSI, presión de prueba de 500 PSI
    2. El cañón del hidrante es de hierro dúctil de alta resistencia, ASTM A536, grado 65-45-12.
    3. Presión de trabajo nominal de 250 psi a 33 °F a 126 °F.
    4. Conexión de entrada con brida de 6” según patrón de perforación AWWA C110/ANSI B16.1, Clase 125 o ANSI B16.5 Clase 150RF.
    5. Los vástagos son a prueba de explosiones y están fabricados opcionalmente en bronce de silicio de alta resistencia o acero inoxidable.
    6. Cada conjunto de válvula está equipado con un asiento de goma de volumen extra grande para lograr un flujo superior y un rendimiento de sellado.
    7. La protección contra la corrosión se logra mediante un recubrimiento epoxi especial, tanto en el interior como en el exterior.
    8. Todas las boquillas son extraíbles con una amplia gama de especificaciones de rosca de boquilla.
    9. Disponible con accesorio de monitor y conjunto de válvula de retención
    10. Tomas de corriente de dos y tres vías

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawet-barrel-fire-hydrant-f-08
    • Familia de productoFire Hydrant
    • Grupo de productosWet Barrel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Número OmniClass23-29 25 13 13
    • Título OmniClass Wet Barrel Fire Hydrants