Publique sus productos
Broken Buildings, Busted Budgets: How to Fix America's Trillion-Dollar Construction Industry

Broken Buildings, Busted Budgets: How to Fix America's Trillion-Dollar Construction Industry

Traducido por Google,

En todo el país, los proyectos de construcción, grandes y pequeños, desde hospitales hasta escuelas y simples mejoras en el hogar, se están saliendo de control. Los retrasos y los sobrecostos han llegado a parecer "normales", incluso cuando agotan nuestras billeteras y hacen que nuestra presión arterial se dispare. En Edificios rotos, presupuestos reventados , el destacado abogado de la construcción Barry B. LePatner presenta un poderoso argumento a favor del cambio en la única industria familiar que queda en Estados Unidos, una industria que consume $1,23 billones y desperdicia al menos $120 mil millones cada año.

Con tres décadas de experiencia representando a clientes que incluyen arquitectos e ingenieros eminentes, así como corporaciones, instituciones y desarrolladores, LePatner tiene conocimiento de primera mano de la mala gestión, la supervisión ineficaz y la inversión insuficiente en tecnología que afecta a la industria de la construcción con aversión al riesgo. En un estilo atractivo y directo, aquí señala los problemas que subyacen a los problemas de la industria al tiempo que brinda consejos prácticos para cualquier persona en el negocio de la construcción, incluido el asesoramiento sobre el lenguaje preciso que los propietarios deben usar durante las negociaciones del contrato.

Armados con edificios rotos, presupuestos reventados, todos los involucrados en la compra o renovación de un edificio o cualquier estructura, desde propietarios de viviendas que buscan remodelar hasta desarrolladores cívicos que se embarcan en proyectos a gran escala, tienen la información que necesitan para cambiar esta industria anticuada, un proyecto. a la vez

“LePatner describe lo que está mal con el sistema actual y sugiere formas en que los arquitectos pueden ayudar, recuperando el lugar que les corresponde como maestros constructores”. Fred A. Bernstein, Architect Magazine

“De vez en cuando, un gran proyecto de construcción se completa a tiempo y dentro del presupuesto. Todo el mundo está asombrado. . . . Barry LePatner cree que esta excepción debería convertirse en la regla. . . . Una rápida patada a la industria de la construcción.”—James R. Hagerty, Wall Street Journal

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Product Details

    Paperback: 240 pages
    Publisher: University of Chicago Press; Reprint edition (September 15, 2008)
    Language: English
    ISBN-10: 0226472698
    ISBN-13: 978-0226472690
    Product Dimensions: 5.5 x 0.6 x 8.5 inches
    Shipping Weight: 11.2 ounces
    Customer Reviews: 3.8 out of 5 stars

    Amazon Best Sellers Rank: #165,971 in Books (See Top 100 in Books)
    #11 in Construction Industry
    #15 in Construction Law (Books)
    #55 in Manufacturing Industry (Books)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBroken-Buildings-Busted-Budgets
  • Familia de productoEducational Materials
  • Grupo de productosBook
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPapel
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros