Publique sus productos
Cubierta plana con relleno en balas de paja y pavimento ventilado

Cubierta plana con relleno en balas de paja y pavimento ventilado

Composición (del exterior al interior): 1. Membrana de estanqueidad 2. Pavimento 3. Cámara de aire ventilada 4. Panel rígido transpirable 5. Paja 6. Freno de vapor 7. Paramento 8. Viga en I
Especificaciones
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBR_12
  • Familia de productoTerrace roof systems
  • Grupo de productosTerrace roof systems
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)468
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)71
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas