Publique sus productos
Relleno con paja de una estructura de madera sencilla colocada del lado exterior

Relleno con paja de una estructura de madera sencilla colocada del lado exterior

Composición (de exterior a interior). 1.Entablado 2.Cámara de aire ventilada 3.Membrana impermeable 4.Tablero estructural (arriostramiento) 5.Bala de paja 6.Enlucido de tierra 7. Contra rastreles 8.Rastreles 9.Montante de 45x145 mm
Especificaciones
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBW_01
  • Familia de productoWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • Grupo de productosInsulating infill, timber-framed wall
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)489
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)102
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros