Publique sus productos
Relleno de balas de paja con doble estructura de madera exterior (GREB)

Relleno de balas de paja con doble estructura de madera exterior (GREB)

2.4 de 5 estrellas2.4(7 reseñas)
Composición: Variante (del exterior al interior) 1. Enlucido de cal 2. Mortero vertido 3. Bala de paja 4. Mortero vertido 5. Enlucido de cal 7. Montante 8. Listón 9. Montante Composición: Variante (del exterior al interior) 1. Entablado 2. Tablero impermeable 3. Bala de paja 4. Mortero vertido 5. Cámara para instalaciones 6. Paramento 7. Montante 8. Listón 9. Montante
Especificaciones
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBW_03
  • Familia de productoWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • Grupo de productosTimber-framed wall
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)473
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros