Publique sus productos
Relleno con balas de paja de una estructura transversal con cámara para instalaciones

Relleno con balas de paja de una estructura transversal con cámara para instalaciones

Composición (del exterior al interior): 1. Enlucido de cal 2. Bala de paja 3. Freno de vapor 4. Placa 5. Cámara para instalaciones 6. Paramento 7. Vigas en I 8. Rastrel vertical de 45x45mm
Especificaciones
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance: 3,3 kg eq. CO2 / m²
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBW_04
  • Familia de productoWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • Grupo de productosTimber-framed wall, straw infill insulation
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)474
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)132
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros