Publique sus productos
Relleno con balas de paja de una estructura ligera centrada y no portante

Relleno con balas de paja de una estructura ligera centrada y no portante

Composición (del exterior al interior): 1. Enlucido de cal 2. Bala de paja 3. Enlucido de tierra 4. Montante de 45x145mm 5. Listón de 45x45mm horizontal
Especificaciones
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.3 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4,15 kg eq. CO2 / m²
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBW_05
  • Familia de productoWall with non-load-bearing timber frame, and straw insulation rendered on the outside and inside
  • Grupo de productosTimber-framed wall
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)435
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)147
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros