Publique sus productos
Loading Dock Stairs
Loading Dock Stairs
Loading Dock Stairs

    Loading Dock Stairs

    4.7 de 5 estrellas4.7(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Escalones exteriores para almacenes y centros de distribución que nunca se oxidarán, deformarán ni pudrirán. Nuestros productos siempre cumplen con OSHA para que los empleados puedan entrar y salir con seguridad del área del muelle de carga.

    Especificaciones
    • OSHA Compliant Stairs
      We can design an aluminum awning for your exact application whether it is for one door or a row of loading dock doors.

      Heavy-Duty Material
      Our loading dock stairs use thick, structural aluminum channel for the step stringers and platform edges. The stairs do not require cross-bracing because they rest on thick 3” x 3” platform legs.

      Slip-Resistant Treads
      We use an aggressive, grip strut step tread and platform decking for maximum foot traction and safety. Grip strut tested up to 180% more slip-resistant than similar tread material.

      Fast Installation
      Reduce your time on the job-site by using Upside’s prefabricated metal dock stairs. They typically take about an hour to install because there is no on-site welding and minimal bolts.

      Certified (optional)
      We offer optional installation by our certified installers, so you don’t have to get your hands dirty.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialoading-dock-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de productosLoading Dock Stairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica