La gama URSA PUREONE es una lana mineral blanca libre de formaldehído, garantizada 25 años, fabricada en Francia y que cuenta con más de 30 referencias para ofrecer. Esta gama ofrece soluciones para todas las configuraciones, desde la tradicional hasta la casa con estructura de madera, tanto para un edificio nuevo como para una renovación para responder mejor al nivel de exigencia de las normativas vigentes. Toda la gama está certificada CE y ACERMI. URSA PUREONE dispone de productos de altas prestaciones térmicas y acústicas, es la solución que se prescribe para edificios sensibles como colegios u hospitales. El tacto de los productos URSA PUREONE son suaves, no irritantes y no empolvados. Es una verdadera comodidad instalar estos productos.
Especificaciones
URSA PURE 32 QP is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a graph kraft paper.
The product has the following dimensions and R value: thickness 101 mm, length 5400 mm, width 1200 mm with a R value of 3,15 m².K/W.
The advantages of the URSA PURE 32 QP are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product and not dusty.
The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°09/083/600, EUCEB and the performance declaration n°33PUO32KP16111.
The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,032 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T3, resistance at water vapor (Z) = 1 m².h.Pa/mg, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 101 to 160 mm.