La gama URSA TERRA es una lana mineral reinventada por su calidad y comodidad de instalación. Esta nueva gama de lanas minerales es más suave por lo tanto más agradable de instalar, además ofrece prestaciones aislantes térmicas y acústicas y además es contra incendios de alto nivel. La gama URSA TERRA es: - agradable de instalar - suave al tacto y sin polvo - gran aislamiento - protege el edificio contra el calor/frío - calidad extra - respetuosa con el medio ambiente - fácil de conseguir - excelente servicio al cliente
Especificaciones
URSA Façade 32 R is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a natural reinforced glass veil.
The product has the following dimensions and R value: thickness 101 mm, length 5400 mm, width 600 mm with a R value of 3,15 m².K/W.
The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/058/169, EUCEB and the performance declaration n°33UGW32VV16111.
The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,032 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 60 to 202 mm.