Publique sus productos
URSA Mineral wool MRK 40  FR

URSA Mineral wool MRK 40 FR

Traducido por Google,
La gama URSA TERRA es una lana mineral reinventada por su calidad y comodidad de instalación. Esta nueva gama de lanas minerales es más suave por lo tanto más agradable de instalar, además ofrece prestaciones aislantes térmicas y acústicas y además es contra incendios de alto nivel. La gama URSA TERRA es: - agradable de instalar - suave al tacto y sin polvo - gran aislamiento - protege el edificio contra el calor/frío - calidad extra - respetuosa con el medio ambiente - fácil de conseguir - excelente servicio al cliente
Especificaciones
  • URSA MRK 40 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 60,80,100,120,140,160, 180, 200, 240, 260, 280, 300 mm, length 8500 mm, width 1200 mm with a R value of 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50 m².K/W. The advantages of the URSA MRK 40 are: very large choice of thicknesses to respond at the different requirements and a perfect isulation due to the homogeneity of the roll. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/012, EUCEB and the performance declaration n°33UGW40KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_MAT_GLW_TER_MRK_40_100_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-11-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia