La gama URSA TERRA es una lana mineral reinventada por su calidad y comodidad de instalación. Esta nueva gama de lanas minerales es más suave por lo tanto más agradable de instalar, además ofrece prestaciones aislantes térmicas y acústicas y además es contra incendios de alto nivel. La gama URSA TERRA es: - agradable de instalar - suave al tacto y sin polvo - gran aislamiento - protege el edificio contra el calor/frío - calidad extra - respetuosa con el medio ambiente - fácil de conseguir - excelente servicio al cliente
Especificaciones
URSA MRK 40 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper.
The product has the following dimensions and R value: thickness 200 mm, length 4050 mm, width 600 mm with a R value of 5,00 m².K/W.
The advantages of the URSA MRK 40 are: very large choice of thicknesses to respond at the different requirements and a perfect isulation due to the homogeneity of the roll.
The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/012, EUCEB and the performance declaration n°33UGW40KP16111.
The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg.