Publique sus productos
URSA XPS N V L petites plaques  FR
URSA XPS N V L petites plaques  FR

    URSA XPS N V L petites plaques FR

    Traducido por Google,
    La gama URSA XPS es para personas que buscan un aislamiento fácil de manipular e instalar y con un alto nivel de resistencia mecánica a compresión. La gama está específicamente recomendada para algunas aplicaciones: suelos radiantes, cubiertas planas, aislamiento por el exterior, cubiertas verdes,... Las principales ventajas de URSA XPS son: - Alto rendimiento térmico, - Excepcional resistencia mecánica, - Perfecta resistencia al agua y humedad, - Fácil de manipular y cortar, - Buena resistencia a los ciclos de hielo-deshielo
    Especificaciones
    • URSA XPS N V L is a smooth surfaced type N (cells containing air) extruded polystyrene board with hinged edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, 2.80, 3.35m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/446 and the performance declaration n°33XPSN5016111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,036 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 500 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, compression creep CC(2/1,5/50)175, short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%, forced absorption by diffusion WD(V) 3% and freeze-thraw cycle resistance FT2.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFR_MAT_XPS_N_500_36_L_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia